Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE

    Google-Übersetzung,

    Die Tischleuchte Petit Carré Eau de Lumière ist eine Hommage an die Welt der Düfte und besticht durch ihre skulpturale Form und ihr raffiniertes, klares Design. Auf einem Beistelltisch, einem Regal oder einer Konsole platziert, schmückt diese Leuchte Ihr Zuhause mit ihren edlen Materialien. Ihr Metallschirm, außen mit hellgrauem Stoff bezogen, beherbergt ein integriertes LED-System, das die weiße Innenseite hinterleuchtet. Neben dem silbernen Stoffkabel verfügt diese Leuchte über zwei seitliche Einsätze aus weißem Carrara-Marmor. Erhältlich in drei verschiedenen Formen und Größen sowie in einer Ausführung mit grau gebeizter Massiveiche.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 21 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 8.3’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-table-lamp-small-square
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika