Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    Google-Übersetzung,

    Ideal für Interieurs, die Retro-Charme mit modernem Design verbinden, verkörpert diese Leuchte den Geist des Swing und den Glamour des Jazz der 1920er Jahre. Die Wandleuchte in der Duo-Version Jazzline passt sich harmonisch an beide
    zeitgenössische und klassische Räume, die einen Hauch von Raffinesse verleihen.

    Die messingfarbene Struktur in dezenter Z-Form erinnert an anmutige Melodien, während die zarten weißen Baumwollschirme ein weiches, warmes Licht verbreiten. Diese Wandleuchte verleiht jedem Raum eine edle, zeitlose Note.

    Spezifikation
    • Design: Designheure Studio

      1 Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 26 x l. 15 x H. 44cm / L. 10.2’’ x l. 5.9’’ x H. 17.3’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb -Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjazzline-wall-lamp-duo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit