Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED

    KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom traditionellen japanischen Kleidungsstil verleiht der Mixed Kimono Chandelier Ihrem Zuhause eine einzigartige Ästhetik. Jedes Modul besteht aus vier Schirmsätzen aus farbigem Leinenstoff. Dieser Kronleuchter verbirgt und enthüllt zugleich Licht und ist ideal für die Beleuchtung eines Wohnzimmers, Schlafzimmers oder Entspannungsbereichs! Diese Kronleuchter sind in zwei Größen und drei Standard-Lampenschirmfarben erhältlich und werden mit 3, 5 oder 7 gemischten Schirmen geliefert, die Licht in Ihre Innenräume bringen und Sie in eine elegante, harmonische Atmosphäre versetzen.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 140 x H. 140 cm / Ø 55.1’’ x H. 55.1’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkimono-chandelier-3-mixed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit