Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIMONO - LARGE FLOOR LAMP
KIMONO - LARGE FLOOR LAMP
KIMONO - LARGE FLOOR LAMP
KIMONO - LARGE FLOOR LAMP

    KIMONO - LARGE FLOOR LAMP

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom traditionellen japanischen Kleidungsstil verleiht die Grand Kimono Stehlampe Ihrem Zuhause mit ihren großzügigen Proportionen eine einzigartige Ästhetik. Diese Stehlampe verbirgt und enthüllt gleichzeitig Licht und ist ideal, um eine Ecke Ihres Wohnzimmers, Schlafzimmers oder Büros zusätzlich dekorativ zu beleuchten! Der Lampenschirm besteht aus vier konischen Modulen in Weißcreme und
    hellbrauner Leinenstoff mit schwarzer Einfassung, der das Licht durchscheinen lässt und so eine elegante und harmonische Atmosphäre schafft. Erhältlich in zwei Größen und vier Standard-Lampenschirmfarben.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 166 cm / L. 19.7” x l. 19.7” x H. 65.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkimono-large-floor-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1660
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika