Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP

    KIMONO - LARGE TABLE LAMP

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom traditionellen japanischen Kleidungsstil verleiht die Tischlampe Grand Kimono Ihrem Zuhause eine einzigartige Ästhetik. Diese Tischlampe verbirgt und enthüllt zugleich Licht und ist ideal, um ein Sideboard im Wohnzimmer, einen Nachttisch im Schlafzimmer oder einen Schreibtisch mit sanfter, dekorativer Beleuchtung zu versehen! Der Lampenschirm besteht aus vier konischen Modulen aus creme- und orangefarbenem Leinenstoff mit schwarzer Umrandung und lässt das Licht durchscheinen, wodurch eine elegante und harmonische Atmosphäre entsteht. Erhältlich in drei Standard-Lampenschirmfarben.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 69 cm / L. 19.7” x l. 19.7” x H. 27.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkimono-large-table-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit