Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der facettierten Form der italienischen Kaffeekanne ist Luxiole eine vollmundige Kollektion für alle, die Natürlichkeit und Schlichtheit lieben. Dieser raffinierte Kronleuchter versorgt sechs achteckige Grand Luxiole-Schirme, die unter einem Buchenholzstern hängen, über einen einzigen Stromanschluss. Der Abstand zwischen Deckenrosette und Stern lässt sich an Ihre Deckenhöhe anpassen. Die in unterschiedlichen Höhen hängenden Schirme verleihen Ihrem Interieur Rhythmus und Asymmetrie. Die an grünen Textilkabeln aufgehängten Stoffschirme – außen azurblau mit lachsfarbenen Rändern und innen weiß – werden durch einen Buchenholzgriff ergänzt. Dieser Kronleuchter ist auch in einer Wabenausführung und in vier Standardfarben erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 390 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 153.5’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluxiole-chandelier-6-Asymmetric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3900
    • Breite (mm)1450
    • Tiefe (mm)1060
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit