Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der facettierten Form der italienischen Kaffeekanne ist Luxiole eine vollmundige Kollektion für alle, die Natürlichkeit und Schlichtheit lieben. Der achteckige Schirm der XXL-Pendelleuchte Luxiole mit seinen ungewöhnlichen Proportionen bündelt das Licht und prägt den Raum mit einer geometrischen Note. Diese Pendelleuchte spendet warmes Licht und eignet sich ideal über einem Tisch oder in der Mitte eines Raumes Ihrer Wahl. Sie können eine Komposition aus mehreren Hängeleuchten mit unterschiedlich großen Schirmen kreieren, um Ihrem Raum eine rhythmischere Note zu verleihen. Der Schirm, der an einem hellrosa Textilkabel hängt, besteht aus grünem Stoff mit lachsfarbenem Rand außen und weißem Innenrand und wird durch einen Griff aus massiver Buche abgerundet. Erhältlich in drei Schirmgrößen.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 66 x l. 66 x H. 295 cm / L. 26.0’’ x l. 26.0’’ x H. 116.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluxiole-pendant-light-XXL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2950
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)660
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit