Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT

    LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der facettierten Form der italienischen Kaffeekanne ist Luxiole eine umfassende Kollektion für alle, die Natürlichkeit und Schlichtheit lieben. Diese raffinierte und modulare Tischleuchte lässt sich wie eine Architektenleuchte schwenken und macht sich hervorragend auf dem Schreibtisch, auf einer Konsole oder auch als Nachttischlampe. Dank ihrer großzügigen Doppelgelenkigkeit ist sie äußerst modular. Sie scheint lebendig zu werden und sich in ein Tier zu verwandeln. Der Stoffschirm, außen schwarz und innen weiß lackiert, wird durch einen Sockel und Griff aus Buchenholz sowie ein gedrehtes schwarzes Textilkabel ergänzt.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 67 x l. 25 x H. 98 cm / L. 26.4’’ x l. 9.8’’ x H. 38.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluxiole-table-lamp-Petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit