Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT

    MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Grand Mobula bringt mit ihrer schlanken, asymmetrischen Form Bewegung in Ihr Interieur. Diese Kollektion bietet vielfältige szenografische Möglichkeiten: in einer Reihe mit mehreren Modulen montiert oder als unabhängige Pendelleuchten in verschiedenen Größen, wie eine Gruppe fliegender Stachelrochen. Diese für professionelle Beleuchtung konzipierte, auf Wunsch dimmbare Pendelleuchte bietet eine sehr hohe Lichtqualität mit sehr hoher Effizienz und sehr guter Farbwiedergabe (CRI = 90+). Mit ihrem modernen Design eignet sich diese Leuchte besonders gut für die Installation über einem Schreibtisch oder in jedem Arbeitsbereich. Ihr luftiger, weiß lackierter Stahlschirm wird außen durch Orange und innen durch Gelb ergänzt. Erhältlich in zwei Schirmgrößen und vier Standardausführungen.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 77 x l. 21 x H. 231,4cm / L. 30.3” x l. 8.3” x H. 91.1”
      Materials :
      Laquered steel and/or fabric, colored felted wool, electrical clear cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermobula-large-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2314
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialFaserfilz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika