Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT

    MOON - GRAND PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Grand Moon, inspiriert von der Reinheit des Vollmonds, verleiht Ihren Räumen einen Hauch kontemplativer Sanftheit. Ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer oder jeden gemütlichen Raum, verleiht diese Pendelleuchte eine luftige Note und schafft eine warme, harmonische Atmosphäre. Ob einzeln, in einer unstrukturierten Mehrfachkomposition oder in einer Reihe installiert – Moon Pendelleuchten bieten vielfältige szenische Möglichkeiten. Ihr streuender Lampenschirm aus strukturiertem, weiß-cremefarbenem Leinen, rund und mit wellenförmigem Volumen, macht jeden Blickwinkel dieser Pendelleuchte besonders interessant. Erhältlich in drei Größen und drei Farben.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.65 x l.20 x H. 268cm / L. 25.6” x l. 7.9” x H. 105.5”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermoon-grand-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2680
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika