Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die für die Bürobeleuchtung konzipierte Hängeleuchte Murmure spiegelt das sanfte Rauschen der Wellen und die gedämpfte Atmosphäre der Meerestiefen wider und lädt zum Konzentrieren und Entspannen ein. Sie vereint Schienenbeleuchtungstechnologie mit der sinnlichen Dimension von Akustikschaum-Aufhängungen.

    Die Pendelleuchte ist in Höhe und Zusammensetzung verstellbar. Die drei verschiedenen Akustikpaneele können über die gesamte Länge dieser funktionalen Leuchte positioniert werden und schaffen so eine dekorative und moderne Lösung.
    Diese Aufhängung ist in 1 Größe mit 2 Farben Akustikschaum erhältlich, kombiniert oder nicht (für Sonderfarben kontaktieren Sie uns bitte).

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.100 x l.88 x H. 251cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, lacquered aluminium, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermurmure-acoustic-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)710
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)880
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit