Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY

    NENUPHAR - CEILING LAMP BABY

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenleuchte Nénuphar ist eine wahre Lichtinszenierung und eine faszinierende Möglichkeit, Decken zu verschönern. Sie ist Skulptur, Akustikdecke und Leuchte zugleich. Die Deckenleuchte Baby Nénuphar eignet sich ideal für Projekte mit niedrigen Decken und kleinen Räumen. Ob als Raumlicht oder zur Akzentuierung eines Flurs, sie spendet ein intimes, indirektes Licht. Diese 360°-Deckenleuchte lässt Ihrer Kreativität bei der Gestaltung Ihrer Räume freien Lauf. Ihr geometrischer, abgerundeter Lampenschirm aus schwarzem Stoff außen und weißem Stoff innen verleiht Ihrem Interieur eine dekorative, vitaminreiche Note.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernenuphar-ceiling-lamp-baby
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit