Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Nénuphar ist eine wahre Lichtinszenierung und fasziniert Decken, indem sie gleichzeitig Skulptur, Akustikdecke und Leuchte ist. Die Pendelleuchte Petit Nénuphar eignet sich ideal zur Gestaltung von Decken. Der um 360° drehbare Lampenschirm lässt viel Raum für Kreativität bei der Raumgestaltung. Dank der verstellbaren Kabel lässt sich die Höhe der Leuchte perfekt an den Raum anpassen. Ausgestattet mit einer dezenten LED-Lichtquelle für indirekte Hintergrundbeleuchtung, verleiht der geometrische, abgerundete Stoffschirm – außen braun, innen türkis – Ihrer Inneneinrichtung eine architektonische, lebendige Note.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 61 x H. 219 cm / L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 86.2’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernenuphar-pendant-light-petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2190
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit