Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Nénuphar ist eine wahre Lichtinszenierung und setzt faszinierende Akzente an Decken, indem sie gleichzeitig Skulptur, Akustikdecke und Leuchte ist. Die großzügig dimensionierte Deckenleuchte Trio Grand Nénuphar, bestehend aus zwei Grand- und einem Petit-Schirm, eignet sich ideal für die Gestaltung großer Decken. Die um 360° verstellbaren Schirme lassen viel Spielraum für Kreativität bei der Raumgestaltung. Dank der verstellbaren Kabel lässt sich die Höhe der Leuchte perfekt an den Raum anpassen. Ausgestattet mit drei dezenten LED-Lichtquellen für indirekte Hintergrundbeleuchtung, verleihen die geometrischen, abgerundeten Stoffschirme – außen schwarz, innen weiß – Ihrer Inneneinrichtung eine architektonische und lebendige Note.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernenuphar-pendant-light-trio-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit