Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Nénuphar ist eine wahre Lichtinszenierung und bietet eine faszinierende Möglichkeit, Wände zu verschönern. Sie fungiert als Skulptur, Akustikwand und Leuchte zugleich. Die Petit Nénuphar Wandleuchte eignet sich ideal für die Gestaltung großer Wandflächen. Die um 360° schwenkbare Wandleuchte lässt Ihrer Kreativität bei der Raumgestaltung freien Lauf. Ausgestattet mit einer dezenten LED-Lichtquelle für indirekte Hintergrundbeleuchtung, verleiht ihr geometrischer, abgerundeter Lampenschirm aus schwarzem Stoff außen und weißem Stoff innen Ihrer Inneneinrichtung eine architektonische, lebendige Note.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernenuphar-wall-lamp-baby
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit