Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenleuchte Nénuphar ist eine wahre Lichtinszenierung und eine faszinierende Möglichkeit, Decken zu verschönern. Sie ist Skulptur, Akustikdecke und Leuchte zugleich. Die großzügig dimensionierte Wandleuchte Trio Grand Nénuphar, bestehend aus zwei Grand- und einem Petit-Schirm, eignet sich ideal für relativ niedrige Decken. Der um 360° drehbare Schirm lässt Ihrer Kreativität bei der Raumgestaltung freien Lauf. Ausgestattet mit drei dezenten LED-Lichtquellen, die das Licht indirekt streuen, verleihen die geometrischen, abgerundeten Stoffschirme – außen schwarz, innen weiß – Ihrem Interieur eine architektonische und lebendige dekorative Note.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernenuphar-wall-lamp-trio-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit