Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Nénuphar ist eine wahre Lichtinszenierung und bietet eine faszinierende Möglichkeit, Wände zu verschönern. Sie fungiert als Skulptur, Akustikwand und Leuchte zugleich. Das großzügig dimensionierte Trio Petit Nénuphar, bestehend aus zwei Petit- und einem Grand-Lampenschirm, eignet sich ideal für die Gestaltung großer Wandflächen. Die um 360° schwenkbare Wandleuchte lässt viel Raum für Kreativität bei der Raumgestaltung. Ausgestattet mit drei dezenten LED-Lichtquellen, die das Licht indirekt streuen, verleihen die geometrischen, abgerundeten Schirme aus grauem Stoff außen und orangefarbenem Stoff innen Ihrem Interieur einen farbenfrohen, architektonischen Akzent.

    Spezifikation
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernenuphar-wall-lamp-trio-petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit