Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 10
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 10
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 10
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 10
NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 10

    NUAGE - MEDIUM CHANDELIER 10

    Google-Übersetzung,

    Dieser prächtige schwebende Kronleuchter scheint dank seines nomadischen, poetischen Geistes durch die Luft zu segeln. Die dreieckigen, abgerundeten Schirme der Nuage-Kollektion ähneln dem Bug eines Bootes und zeichnen sich durch ein zeitloses, universelles Design aus.
    Dieser modulare Kronleuchter ist in Höhe und Durchmesser verstellbar: Die an Stahlseilen befestigten Lampenschirme lassen sich mithilfe eines Kolbens an der Oberseite anheben oder absenken. Unsere Werkstatt passt die Länge der Kabel und Schnüre an die Maße Ihres Raumes an, um einen maßgefertigten, einbaufertigen Kronleuchter zu fertigen.
    Seine Beleuchtung erzeugt einen ganz besonderen Effekt und durchschneidet den Raum auf architektonische Weise.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 182 x H. 150 cm / Ø 71.7” x H. 59.1”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 10x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 10 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-chandelier-10-medium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)1820
    • Tiefe (mm)1820
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika