Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    Google-Übersetzung,

    Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, hat ein zeitloses, universelles Design. Nuage ist
    Die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit und ihrer vielen Modellvarianten.
    Die XL-Stehleuchte Nuage mit einer Höhe von 1,72 m eignet sich ideal für eine großzügige Zusatzbeleuchtung im Schlaf- oder Wohnzimmer. Ihr Licht erzeugt einen ganz besonderen Effekt und durchdringt den Raum auf architektonische Weise.
    Die Schlichtheit und Reinheit seiner Linien verleihen Ihren Innenräumen Eleganz und Leichtigkeit.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 172 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 67.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-floorlamp-172-XL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1720
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit