Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT

    NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Der Lampenschirm schwebt an einer einfachen Deckenhalterung und lässt sich in der Höhe an jeden Raum anpassen. An eine einfache Steckdose angeschlossen, kann er als Steh- oder Nachttischleuchte verwendet werden, ohne dass eine Stromversorgung an der Decke erforderlich ist. Er kann zu zweit oder zu dritt in unterschiedlichen Höhen wie eine Skulptur aufgestellt werden. Sein Licht erzeugt einen besonderen Effekt und strukturiert den Raum. Der abgerundete, dreieckige Schirm erinnert an den Bug eines Bootes. Nuage wird vollständig in Frankreich hergestellt und ist dank seiner großen Anpassungsfähigkeit und seines zeitlosen, universellen Designs die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : Adjustable
      Lampshade
      dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-large-nomadic-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika