Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP

    NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, besticht durch ihr zeitloses, universelles Design. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage ist dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE.
    Die Pendelwandleuchte Grand Nuage eignet sich ideal für den Einsatz am Kopfende eines Bettes oder im Wohnzimmer. Diese praktische Wandleuchte ermöglicht es, die Leuchte von der Steckdose weg zu bewegen. Der Schirm ist an einem 2 m langen, verstellbaren Stahlkabel befestigt und lässt sich in der Höhe verstellen.
    Die Einfachheit und Reinheit seiner Linien verleihen Ihrem Projekt Eleganz und Leichtigkeit.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-large-pendant-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika