Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT
NUAGE - XL PENDANT LIGHT

    NUAGE - XL PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Nuage eignet sich in ihrer einfachsten Form aufgrund ihrer Leichtigkeit ideal als Hauptlicht in jedem Raum. Ihre Beleuchtung
    erzeugt ein besonderes Licht, das dem Raum Struktur verleiht. Die Nuage-Kollektion mit ihrem dreieckigen, abgerundeten Lampenschirm, der an den Bug eines Bootes erinnert, besticht durch ihr zeitloses, universelles Design. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage-Kollektion ist dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit die meistverkaufte Kollektion von DESIGNHEURE.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 238 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 93.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernuage-pendant-light-XL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2380
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit