Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

Google-Übersetzung,

Die XXL Flat Nuage Pendelleuchte eignet sich ideal zur Hauptbeleuchtung in allen Räumen, insbesondere aber in großen Bereichen. Für eine angenehme Lichtverteilung ist diese sehr große Pendelleuchte mit einem inneren Diffusor aus opal-satiniertem Acryl ausgestattet. Er besteht aus einem voluminösen Schirm aus streuendem weißem Stoff mit schwarzen Rändern oben und unten, der an einer dekorativen schwarzen Textilkordel und drei Stahlseilen aufgehängt ist, die an einer weiß lackierten dreieckigen Deckenrosette aus Stahl an der Decke befestigt sind. Die vollständig in Frankreich gefertigte Nuage-Kollektion besticht durch ihr zeitloses, universelles Design mit einem abgerundeten, dreieckigen Schirm, der an den Bug eines Bootes erinnert.

Spezifikation
  • Design: Hervé Langlais

    One standard finish


    Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 245 cm / L. 116 x l. 116 x H. 245 cm
    Materials :
    Fabric or lacquered, lacquered steel, satin opal acrylic glass, colored textile cord, steel cable

    EUROPE / INTERNATIONAL

    Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
    Socket : E27
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

    USA / CANADA

    Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
    Socket : E26
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

Technische Spezifikation
  • Referenznummernuage-pendant-light-XXL-flat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit