Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE

    ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE

    Google-Übersetzung,

    Diese nachhaltige Akustikaufhängung besteht aus biologisch abbaubarem, 100 % französischem Merinowollfilz und ist ideal, um laute Räume zu verschönern.

    Inspiriert von der Mythologie symbolisiert Ondine die fließende Anmut des Wassers. Der Name spiegelt die Poesie einer Leuchte mit hellblauen und weinroten Filzwellen wider, die sich wellenförmig im Raum entfalten und unerwünschte Geräusche absorbieren.
    Erhältlich in 2 Größen und 2 Farbkombinationen. (Sonderanfertigungen, bitte fragen Sie uns)

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      3 Standard finishes available 

      Dimensions : L.90 x l.78 x H. 262cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      Natural 100% merino felted wool, biodegradable, no chemical additives, paper lampshade
      woven from cotton textile threads, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerondine-acoustic-pendant-light-large
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)780
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    • Sekundär MaterialPapier
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit