Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT

    PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Flat Paris-Hanoï Pendelleuchte lädt zum Reisen ein: Ihr großer, konischer Schirm ist vom traditionellen vietnamesischen Hut inspiriert und verströmt einen Hauch französischer Eleganz. Diese zeitlose Pendelleuchte verleiht jedem Raum eine natürliche Note und sorgt für ein schönes, warmes Licht. Ideal für Wohnzimmer, Esszimmer und andere Wohnbereiche, verleiht diese Pendelleuchte Ihrem Interieur einen Hauch von Chic und Wohlbefinden. Ein Hängesystem für niedrige Decken: Diese neue flache Version von Paris-Hanoï bietet eine raffinierte Alternative für Räume mit geringer Höhe.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 60 x H.222 cm 
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparis-hanoi-flat-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2220
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit