Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT

    PARIS-HANOI - NOMADIC SMALL PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die nomadische Pendelleuchte Petit Paris-Hanoï lädt zum Reisen ein: Ihr konischer Schirm ist vom traditionellen vietnamesischen Hut inspiriert und verströmt einen Hauch französischer Eleganz. Raffiniert und zeitlos erhellt diese Pendelleuchte jeden Raum auf natürliche Weise und spendet warmes, schönes Licht. Angeschlossen an eine einfache Fassung lässt sich der Lampenschirm im Raum bewegen und verleiht Ihrem Interieur einen schicken Touch und ein Gefühl von Wohlbefinden.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 28 x H. 300 cm / Ø11.0” x H. 118.1”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparis-hanoi-nomadic-small-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit