Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL
REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    REEF - CHANDELIER 3 SMALL

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter 3 Petit Reef verbreitet ein weiches, harmonisches Licht. Sein modernes, skulpturales Design mit Schirmen in unterschiedlichen Höhen verleiht jedem Raum Originalität und grafische Eleganz. Dieser Kronleuchter ist in Durchmesser und Höhe verstellbar und eignet sich ideal für einen Eingangsbereich, ein Esszimmer oder ein Wohnzimmer. Er besteht aus drei kleinen Lampenschirmen aus streuendem weißem Stoff mit schwarzem Band und runden Seitenteilen, die mit schwarzen Textilkabeln an einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl aufgehängt sind.
    Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt, erinnert die organische Symmetrie der Reef-Kollektion an Formen, die halb tierisch sind,
    halbe Pflanze.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 57 x H. 130 cm / Ø 22.4” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 3x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-chandelier-3-small
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika