Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter 5 Mixte Reef verbreitet ein harmonisches und sanftes Licht. Sein zeitgenössisches und skulpturales Design mit seinen auf mehreren Höhenebenen verteilten Lampenschirmen verleiht dem Raum Originalität und grafische Eleganz. Dieser Kronleuchter ist in Durchmesser und Höhe verstellbar und eignet sich ideal, um Ihren hohen Decken einen schicken Touch zu verleihen.
    Bestehend aus 5 Lampenschirmen in drei kombinierten Größen aus weißem Streustoff mit schwarzem Rand und runden seitlichen Einsätzen, die mittels schwarzer Stoff-Stromkabel an einem runden Haken aus schwarz lackiertem Stahl aufgehängt sind.
    Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt erinnert die Reef-Kollektion dank ihrer organischen Symmetrie an halb tierische, halb pflanzliche Formen.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 80 x H. 250 cm / Ø 31.5” x H. 98.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3x E27- 2x E14
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - 2x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26 - 2 x E12
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - 2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-chandelier-5-mixed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika