Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP
REEF - MEDIUM FLOOR LAMP

    REEF - MEDIUM FLOOR LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Stehleuchte Moyen Reef ist ein markantes Totem und verbreitet einen harmonischen, weichen, blendfreien Lichtschein, der sich ideal für die Akzentbeleuchtung in einer Raumecke oder neben einem Sofa eignet. Ihr modernes, skulpturales Design bietet verschiedene, facettenreiche Betrachtungswinkel für einen grafischen Effekt. Sie verfügt über einen streuenden Lampenschirm aus weißem Stoff mit schwarzem Band und runden Seitenteilen, einen quadratischen Sockel und einen röhrenförmigen Sockel aus schwarz lackiertem Stahl sowie ein schwarzes Textilkabel mit Fußschalter. Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt erinnert die organische Symmetrie der Reef-Kollektion an Formen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 171 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 67.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-medium-floor-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1710
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika