Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3

    REEF - MIXED CHANDELIER 3

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter 3 mixed Reef verbreitet ein weiches, harmonisches Licht. Sein zeitgenössisches, skulpturales Design mit Lampenschirmen in unterschiedlichen Höhen verleiht jedem Raum Originalität und grafische Eleganz. Dieser Kronleuchter ist in Durchmesser und Höhe verstellbar und ideal, um Ihre hohen Decken stilvoll zu verschönern. Bestehend aus 3 Lampenschirmen in drei kombinierten Größen aus streuendem weißem Stoff mit schwarzem Band und runden Seitenteilen, die mit schwarzen Textilkabeln an einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl aufgehängt sind. Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt erinnert die organische Symmetrie der Reef-Kollektion an Formen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 70 cm x H. 185 cm / Ø 27.6” x H. 72.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 2x E27- 1x E14
      Bulb : 2 x Max 25 W équiv. 150 W - 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 2 x E26 - 1 x E12
      Bulb : 2 x Max 25 W équiv. 150 W - 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-mixed-chandelier-3
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika