Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE

    REEF - SMALL HALF WALL SCONCE

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Petit Demi Reef streut einen harmonischen Lichtschein nach hinten, beleuchtet die Wand und sorgt für weiches, blendfreies
    direktes Licht nach vorne. Sein modernes, grafisches Design strukturiert den Raum.
    Diese Wandleuchte eignet sich ideal für den Einsatz am Kopfende eines Bettes oder in einem Flur und verfügt über einen ovalen Lampenschirm mit flacher Rückseite aus streuendem weißem Stoff.
    aufgewertet durch ein schwarzes Band und runde Seitenteile, eine Wandhalterung und einen festen Arm aus schwarz lackiertem Stahl.
    Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt, erinnert die organische Symmetrie der Reef-Kollektion an Formen, die halb tierisch sind,
    halbe Pflanze.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 18 x H. 44 cm / L. 10.6” x l. 7.1” x H. 17.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-small-half-wall-sconce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika