Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT

    REEF - SMALL PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Petit Reef verbreitet ein weiches, harmonisches Licht. Ihr modernes, skulpturales Design verleiht jedem Raum Originalität und grafische Eleganz. Diese Pendelleuchte ist ideal für die Beleuchtung eines Schlafzimmers, Esszimmers oder Wohnzimmers und kann in Gruppen angeordnet werden, um den dekorativen Effekt zu betonen. Sie besteht aus einem kleinen Lampenschirm aus streuendem weißem Stoff mit schwarzem Band und runden Seitenteilen, der mit einem schwarzen Textilkabel an einer runden Deckenrosette aus schwarz lackiertem Stahl aufgehängt ist. Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt, erinnert die organische Symmetrie der Reef-Kollektion an Formen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 233 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 91.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-small-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2330
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit