Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39

    REEF - SMALL TABLE LAMP 39

    Google-Übersetzung,

    Die 39 cm hohe Petit Reef-Lampe ist ein atemberaubendes Totem und verbreitet einen harmonischen, weichen, blendfreien Lichtschein. Sie eignet sich ideal als Akzentlicht auf einem
    Nachttisch oder Konsole. Sein zeitgenössisches, skulpturales Design bietet verschiedene, facettenreiche Betrachtungswinkel für einen grafischen Effekt.
    Er verfügt über einen streuenden Lampenschirm aus weißem Stoff mit einem beigefarbenen Satinband und runden Seitenteilen, einem quadratischen Sockel und einem röhrenförmigen Sockel in Schwarz.
    lackiertem Stahl und einem hellbeigen Textilkabel mit Handschalter. Inspiriert von den Formen der Korallenriffe und der Wasserwelt, ist das Reef
    Die organische Symmetrie der Kollektion erinnert an Formen, die halb tierisch, halb pflanzlich sind.

    Spezifikation
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 39 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 15.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreef-small-table-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika