Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Résonance ist eine wahre Skulptur und suggeriert ein zartes Zusammenspiel zwischen Licht und Akustik, um Räumen Optimismus zu verleihen.

    Diese modulare Hängekette besteht aus einer Vielzahl leuchtender Akustikringe und kann in der Höhe an jeden Raum angepasst werden: vom einfachen Büro mit wenigen Modulen bis hin zu riesigen Räumen mit zahlreichen Modulen.

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 212cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 83.5’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerresonance-acoustic-pendant-light-1-rings-2-loops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2120
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit