Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE

    RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Résonance ist eine wahre Skulptur und suggeriert ein zartes Zusammenspiel zwischen Licht und Akustik, um Räumen Optimismus zu verleihen.

    Die elegante und ätherische Lichtschleife ist vollständig mit einem sorgfältig von Hand gewickelten Taftband bedeckt, wodurch ein plissierter Stoffeffekt entsteht. Das Band fächert sich dezent um den Ring, filtert das Licht und streut es in einen warmen, fast himmlischen Heiligenschein.

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 100cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 39.4’
      Materials : f
      abric, aluminum, PMMA, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerresonance-pendant-light-flat-simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit