Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP
TWIGGY - CEILING LAMP

    TWIGGY - CEILING LAMP

    Google-Übersetzung,

    Eine echte Bereicherung für alle beengten, schmalen oder vertikalen Räume: Diese Deckenleuchte passt perfekt in ein Hotelzimmer, ein Restaurant, ein Schaufenster oder auch in Flure, Nischen und Eingänge...

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 12 x H. 51 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 20.1”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-ceiling-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika