Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT

    TWIGGY - LEFT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrem innovativen und eleganten System zur Randmontage ist diese Wandleuchte eine unbestreitbare Bereicherung für den Beleuchtungsmarkt. Die LED-Spot-Version ist ideal für den Einsatz am Kopfende eines Bettes und verfügt über ein Leselicht, das sowohl seitlich als auch vertikal eingestellt werden kann, sowie ein Doppelschaltersystem, das diskret auf der Benutzerseite positioniert ist (Versionen links und rechts). Der LED-Spot und der Lampenschirm können zusammen eingeschaltet werden
    oder freistehend zum bequemen Lesen. Auch in hängender Ausführung ohne Leselicht erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible
      LED spot : left or right

      Dimensions : L. 16 x l. 12,5 x H. 47,5 cm / L. 6.3” x l. 4.9’’ H. 18.7”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-left-fixed-wall-lamp-reading-led-spot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)475
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit