Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT

    TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrem innovativen und eleganten Kantenmontagesystem ist diese Wandleuchte rechts am Bett eine echte Bereicherung für den Beleuchtungsmarkt. Die LED-Spot-Version eignet sich ideal für den Einsatz am Kopfende des Bettes und verfügt über ein seitlich und vertikal verstellbares Leselicht sowie ein diskret auf der Benutzerseite platziertes Doppelschaltersystem (Links- und Rechtsversion). LED-Spot und Lampenschirm lassen sich für komfortables Lesen zusammen oder unabhängig voneinander schalten. Auch als Pendelleuchte ohne Leselicht erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible
      LED spot : left or right

      Dimensions : L. 16 x l. 12,5 x H. 47,5 cm / L. 6.3” x l. 4.9’’ H. 18.7”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-right-fixed-wall-lamp-reading-led-spot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)475
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit