Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BlueKit JK 190 - Jalousieklappe
BlueKit JK 190 - Jalousieklappe

    BlueKit JK 190 - Jalousieklappe

    Leistungsmerkmale

    - Aufputzmontage auf Schachtwand, Schachtdecke und Kanal möglich
    - Größere Lüftungsfläche durch tieferes Gehäuse (Freigängigkeit der Lamellen und erhöhter Luftstrom zwischen den Lamellen)
    - An alle Lüftungsöffnungen anpassbar
    - Strömungsgünstige und verwindungssteife Hohlkörperlamellen aus Aluminium
    - Lösung für die Eckmontagen über zusätzliche Einbauwinkel (als Zubehör erhältlich)
    - Sicherungsfunktion durch Federrücklauf im Motor bei Stromausfall
    - Sondergrößen und andere Bautiefen auf Anfrage möglich
    - Besonders geeignet für Aufzugsschächte und Technikschächte
    - Version JK 190-FR mit Federrücklaufmotor, Version JK 190-DC mit Gleichstrommotor

      Spezifikation
      • Technische Daten 

        Nettolüftungsfläche:
        0,10 m² / 0,23 m² / 0,41 m² / 0,62 m² / 0,90 m² / 1,22 m²
        Max. Lüftungsöffnung (BxH):
        360 x 360 mm / 530 x 530 mm / 700 x 700 mm / 860 x 860 mm / 1030 x 1030 mm / 1200 x 1200 mm
        Bautiefe: 190 mm
        Hohlkörperlamellen: Aluminium
        Dichtung: EPDM-Gummiprofil
        Material: Profiliertes Stahlblech, formstabil
        Stärke: 1,5 mm
        Versorgung: 24 V AC/DC
        Drehmoment: 20 Nm (JK 190-FR) / 10 Nm (JK 190-DC)
        Funktionssicherheit: 11.000 Zyklen
        Lebensdauer: 60000 Notstellungen (JK 190-FR)
        Laufzeit: Ca. 4 Sek. (JK 190-DC)
        Schallleistungspegel:
        JK 190-FR: Verschluss über Motor ≤ 40 dB, Öffnung über Federrücklauf ≤ 62 dB
        JK 190-DC: Ca. 25 dB

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerbluekit-jk-190-louvre-flap
      • ProduktfamilieBlueKit
      • ProduktgruppeClosing element
      • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten