Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie CDC (TMS+) - Kettenantriebe

Serie CDC (TMS+) - Kettenantriebe

Leistungsmerkmale

- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro-RWA gemäß EIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
- Perfekt geeignet für profilintegrierte und aufliegende Montage
- Geringe Laufgeräusche durch innovative, akustische Entkopplung der Antriebskomponenten
- Universelle Konsolensätze zur Montage für alle marktüblichen Profilsysteme
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- Tandem‑Sicherheitsfunktion „TMS+“ zum Betrieb von 2 Antrieben an einem Flügel
- Kettenhub‑Programmierung per Magnet möglich
- Neuprogrammierter Öffnungshub wird an den Tandemantrieb übertragen
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU‑Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung: 24 V DC / ±15 % / 0,6 A / 0,8 A / 1 A
    Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
    Druckkraft: 250 N
    Zugkraft: 250 N
    Nennverriegelungskraft **: 1500 N
    Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
    Hub: 350 / 600 / 800 mm
    Laufgeschwindigkeit AUF: 6,7 mm/s
    Laufgeschwindigkeit AUF - RWA: 9,4 mm/s; 13 mm/s; 15 mm/s
    Laufgeschwindigkeit ZU: 5 mm/s; 6,7 mm/s
    Schutzart: IP32
    Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 35 dB(A)
    Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
    Gehäuse: Aluminium
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
    Anschluss: 2,5 m Silikonkabel

    * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!
    ** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

Technische Spezifikation
  • Referenznummercdc-tms_series
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeChain Drives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Tiefe (mm)39
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716