Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie CDM - Kettenantriebe
Serie CDM - Kettenantriebe

    Serie CDM - Kettenantriebe

    Leistungsmerkmale (abhängig von der Ausführung)

    - Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro‑RWA gemäß DIN EN 12101‑2 sowie für tägliche Lüftung
    - Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
    - Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro‑Elektronik BSY+
    - Bis zu 4 Antriebe in einer Synchrongruppe möglich
    - Highspeed‑Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
    - Geringe Laufgeräusche durch innovative, akustische Entkopplung der Antriebskomponenten
    - Ansteuerung direkt über 230 V AC 
    - Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt
    - Kompakte Bauform durch Dreifachumlenkung der Kette
    - Verwendung eines hoch effizienten, verschleißfreien bürstenlosen Motors
    - Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
    - Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
    - Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU‑Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
    - Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit Modbus RTU Protokoll
    - Direkte Integration des Antriebes durch offene Buskommunikation per ACB (Advanced Communication Bus) z.B. in GLT

      Spezifikation
      • Technische Daten

        Versorgung:
        24 V DC / ±15 % / 2 A / 2,5 A / 3 A
        230 V AC / +10 % / 50 - 60 Hz / 80 W (85 VA)
        Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
        Druckkraft: 1000 N
        Zugkraft: 1000 N
        Nennverriegelungskraft: 3500 N
        Lebensdauer: > 20000 Doppelhübe
        Hub: 600 - 1600 mm
        Laufgeschwindigkeit AUF: 7 mm/s
        Laufgeschwindigkeit AUF- RWA: 11,5 mm/s / 15 mm/s / 18,5 mm/s
        Laufgeschwindigkeit ZU: 5 mm/s
        Schutzart: IP42
        Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 45 dB(A)
        Temperaturbereich: -15 °C … +75 °C
        Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
        Gehäuse: Aluminium
        Oberfläche: Pulverbeschichtet
        Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
        Anschluss: Silikonkabel

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercdm-series-chain-drives
      • ProduktfamilieDrives
      • ProduktgruppeChain Drives
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-02
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)53
      • Tiefe (mm)90
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
      • IFCClassificationStellantrieb