Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie KA (PLP, BSY+, ACB) - Kettenantriebe

Serie KA (PLP, BSY+, ACB) - Kettenantriebe

Wofür steht die Serie KA?
- Maßgeschneiderte Lösungen durch hohe Flexibilität
- Sehr gutes Verhältnis von Größe, Kraft und Geschwindigkeit
- Vielfältige Montagelösungen durch große Konsolenauswahl
- Individualisierbare Optik
- Nahezu unverwüstliche Technik

Leistungsmerkmale (abhängig von der Ausführung)

- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- Mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro Elektronik BSY+
- Highspeed Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
- Bis zu 8 Antriebe in einer Synchrongruppe möglich
- Versorgung und Signale bei KA-BSY+ für max. 2/3Antriebe in Reihe durchschleifbar
- Spezielle Kettenstabilisierung
- Druckanwendungen bis 600/700 mm, bei Zuganwendung Hublängen >1000 mm möglich
- Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
- Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit Modbus RTU Protokoll
- Direkte Integration des Antriebes durch offene Buskommunikation per ACB (Advanced Communication Bus) z.B. in GLT

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Versorgung: 24 V DC / ±15 % / 1 A / 1,4 A
      Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
      Druckkraft: 300 N / 500 N
      Zugkraft: 300 N / 500 N
      Nennverriegelungskraft **: Max. 2600 N (2000 N ***)
      Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
      Hub: 350 - 1300 mm
      Laufgeschwindigkeit AUF: 11,8 mm/s; 12,1 mm/s
      Laufgeschwindigkeit AUF - RWA: 12,2 mm/s; 13,3 mm/s
      Laufgeschwindigkeit ZU: 11,8 mm/s
      Schutzart: IP32
      Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
      Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
      Gehäuse: Aluminium
      Oberfläche: Pulverbeschichtet
      Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
      Anschluss: 2,5 m Silikonkabel

      * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten !
      ** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerka_series_standard
    • ProduktfamilieDrives
    • ProduktgruppeChain Drives
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Tiefe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716