Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie CPS-M - RWA-Zentrale - modular
Serie CPS-M - RWA-Zentrale - modular
Serie CPS-M - RWA-Zentrale - modular
Serie CPS-M - RWA-Zentrale - modular

    Serie CPS-M - RWA-Zentrale - modular

    Leistungsmerkmale

    - Versorgung angeschlossener Peripherie von bis zu 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
    - Geprüft und zertifiziert nach ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101‑10 und EN 62368-1:2014 + A11:2017, erfüllt die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9
    - AdComNet Bussystem zur nahtlosen Vernetzung der Module innerhalb der CPS‑M und weiteren D+H AdComNet Komponenten
    - Bidirektionale Kommunikation mit ACB‑fähigen Antrieben
    - Verbindung der Versorgung und Kommunikation durch integrierte Steckverbinder
    - Flexibel programmierbare Zentralenfunktionen
    - Schlanke Menüführung über das 3,5‘‘ große Full Color Touch Panel für die visuelle Erfassung der Systemzustände der einzelnen Module
    - Frei wählbare Linien-/Gruppenzuordnung
    - Auslösemodul (TMA): 2 unabhängige Linien zum Anschluss von jeweils max. 10 RWA‑Bedienstellen und 30 Brandmeldern
    - Aktormodul (AM): 2 unabhängige Gruppen zum Anschluss von Antrieben mit einem Gesamtstrom von je max. 10 A

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Versorgung: 230 V AC, 50 Hz, 530 VA / 1040 VA / 1570 VA / 2080 VA  
      Ausgang: 24 V DC, 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
      Restwelligkeit: < 50 mVss
      Betriebsart Überwachung: Pulsbetrieb
      Betriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb 30 % ED
      Schutzart: IP54
      Temperaturbereich: -5 °C ... +40 °C
      Anzahl TMA: 1; 2; 3
      Anzahl AM-B: 1; 2; 3; 5
      Linie / Gruppe: 2 / 2; 2 / 4; 4 / 4; 2 / 6; 6 / 6; 4 / 10
      Gehäuse: Stahlblech - Farbe: Lichtgrau (~ RAL 7035)
      Akkutyp CPS-M 20 A: Typ 5 (2x); CPS-M 40 A: Typ 6 (2x); CPS-M 60 A: Typ 5 (2x), Typ 6 (2x); CPS-M 80 A: Typ 6 (4x) 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercps-m_series
    • ProduktfamilieControl panels
    • ProduktgruppeSHEV control panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl panels