Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie CPS-P - RWA-Zentrale - kompakt

Serie CPS-P - RWA-Zentrale - kompakt

Leistungsmerkmale

- Kompakte RWA-Zentrale speziell für Hochstromanwendungen
- Bis zu 10 A / 20 A / 40 A Stromaufnahme je Gruppe
- Bis zu 16 RWA-Zentralen im Verbund über das Main/Sub-Netzwerk möglich (nicht bei Ausführung CPS-P1-xxx-xxxx-B)
- Stabilisierte Ausgangsspannung
- Parametrierung ohne Software über Dip-Schalter durchführbar
- Zusatzfunktionen über die integrierte Erweiterungsschnittstelle (nicht bei Ausführung CPS-P1-xxx-xxxx-B)
- Anschluss von max. 8 RWA‑Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- Akku‑Notversorgung für min. 72 h

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 290,7 VA / 550 VA / 1010 VA
    Standbyleistung: < 5 W; < 6 W
    Ausgang: 24 V DC / 10 A / 20 A / 40 A
    Restwelligkeit: < 0,5 Vss
    Betriebsart Überwachung: Dauerbetrieb
    Betriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb 30 % ED
    Betriebsart: Netzwerk (Main/Sub) (nicht bei Ausführung CPS-P1-xxx-xxxx-B)
    Schutzart: IP54 (VdS IP30)
    Temperaturbereich: -5 °C ... +40 °C
    Linie / Gruppe: 1 / 1; 2 / 2
    Gehäuse: Kunststoff
    Farbe: Lichtgrau (~ RAL 7035)
    Akkutyp: Typ 18 (2x); Typ 4 (2x); Typ 5 (2x)

Technische Spezifikation
  • Referenznummercps-p-series-control-panel
  • ProduktfamilieControl panels
  • ProduktgruppeSHEV control panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele