Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie RZN-T - RWA-Zentrale - kompakt

Serie RZN-T - RWA-Zentrale - kompakt

Leistungsmerkmale

- Kompakte RWA‑Zentrale speziell für Treppenhäuser
- Geprüft und zertifiziert nach ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101‑10, erfüllt die bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß DIN 18232-9
- Bis zu 3 A Gesamtantriebsstrom
- Stabilisierte Ausgangsspannung
- Integrierter Rauchabzugs- und Lüftungstaster
- Schaltbare RWA‑Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA‑Nachtaktfunktion und Rauchmelder‑Fernrückstellung
- Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- 2 frei programmierbare und potenzialfreie Meldekontakte
- Anschluss von Regenmelder oder Wind- / Regengeber ohne Zusatzmodul möglich
- Anschluss von max. 8 RWA‑Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- Einfache Montage durch Trennung von Montageplatte und Gehäuseoberteil

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung: 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
    Standbyleistung: < 5 W
    Ausgang: 24 V DC / 3 A
    Restwelligkeit: < 0,5 Vss
    Betriebsart Überwachung: Dauerbetrieb
    Betriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb 30 % ED
    Schutzart: IP30
    Temperaturbereich: -5 °C ... +40 °C
    Linie / Gruppe: 1 / 1
    Gehäuse: Aluminium
    Akkutyp: Typ 8 (1x)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrzn-t_series
  • ProduktfamilieControl panels
  • ProduktgruppeSHEV control panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)235
  • Breite (mm)156
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl panels