Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
    Archiviert

    Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant

    Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks
    Spezifikation
    • • Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks • Special design for easy installation using dry fixed system technology, offering beautiful look without concrete stain, and leak prevention • Lightweight, structure cost saving, and applicable to wooden roof frame • Antifungal and antilagae coatings for long-lasting color without black stains like clay roof
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDiamond_Fiber_Cement_Roof_Tile_JEARANAI_Elegant
    • ProduktfamilieRoof
    • ProduktgruppeFiber Cement Roof Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit