Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing

    Montego & Montego II Aluminum Railing

    Google-Übersetzung,
    Schönheit trifft Stärke. Eleganz trifft Distinktion. Meisterwerk trifft auf innovative Technik. Das Westbury® Aluminium-Deckgeländer wurde unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Elemente entwickelt. Mit einer Vielzahl von Designs, Farben und Texturen entscheiden Sie, was zu Ihnen passt. Egal, ob Sie ein Geländer an der Vorderseite Ihres Hauses oder an der Terrasse hinten anbringen, Sie haben Ihr Zuhause in einen sehr einladenden Rückzugsort verwandelt. Montego (C20) schafft mit den geschwungenen Linien der architektonischen Balustraden und dem definitiven 2-Schienen-Design ein auffälliges Design. Montego II (C23) baut auf dem auffälligen Design des Montego Railing auf, indem es eine dritte Schiene hinzufügt. Die dritte Schiene akzentuiert die geschwungenen Linien der architektonischen Balustraden und verleiht Ihrem Wohnraum im Freien ein elegantes Aussehen. Sowohl in Montego als auch in Montego II sind gerade Abschnitte als Radius erhältlich, wodurch Sie einen wunderschönen Juliet-Balkon-Akzent für Ihr Zuhause schaffen können. Für diese luxuriösen Designs werden Sie den roten Teppich ausrollen wollen.
    Spezifikation
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Architectural Baluster (curved)Montego Architectural Balusters 3/4” x 3/4” x .062” wall
      Montego II Short (support) BalusterMontego II 7' & 8' Straight & Stair Sections will include one baluster between the top and mid-rail. On straight sections, the baluster will be centered on the section and will not be positioned over a baluster between the mid and bottom rails. On stair sections, this baluster will be centered on the section and will be positioned over a baluster between the mid and bottom rails
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Mid-Rail (Montego II Only)1 3/4” w (.070”) x 1 1/4” t (.070”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      Bottom Rail SupportA bottom rail support is included on the 7' & 8" Straight Sections of the Montego (2 rail) and on the 5', 6', 7', and 8' Straight Sections of the Montego II.
      TestingMontego Series Aluminum Railing has NOT been tested for any building codes
      Radius OptionRadius Option is available on both Montego and Montego II
      GatesGates are not available in the Montego Series. The Westbury Tuscany adjustable gate would pair well with the Montego and the Riviera (3 rail) adjustable gate would pair well with the Montego II
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermontego-series-aluminum-railing
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeAluminum Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA