Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing

    Falcon Vinyl Deck Railing

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Klassik trifft auf Modernität. Charakter trifft auf Stärke. Glanzstück trifft auf Struktur. PolyRail® Vinyl Railing wurde unter Berücksichtigung dieser wichtigen Werte entwickelt. Mit einer Vielzahl von Designs, Balusteroptionen und Pfosten entscheiden Sie, was zu Ihrer Vision passt. Egal, ob Sie Ihrem Haus, Ihrem Mehrfamilienhaus oder Ihrem Geschäft ein Geländer hinzufügen, PolyRail Vinyl Deck Railing könnte das Gewöhnliche in Außergewöhnliches verwandeln. Das Falcon-Vinylgeländer verfügt über eine beeindruckend konturierte obere Schiene in „Brotlaib“-Form und eine Vielzahl von Balusteroptionen. Einschließlich ICC-Code-Zulassung, einer übertragbaren lebenslangen eingeschränkten Garantie und einem praktisch wartungsfreien System könnte Falcon Vinyl Railing genau das sein, was Sie brauchen, um Ihren eigenen beeindruckenden einladenden Rückzugsort zu schaffen.
    Spezifikation
    • Railing Heights:36", 42"
      Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10' (8', 9', 10' use rail support)
      Stair Rail Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
      Top Rail:2 1/2" x 3 1/2" "Bread-Loaf" Aluminum Reinforced
      Bottom Rail:1 3/4" x 3 1/2" Aluminum Reinforced Railing
      Baluster:1 3/8" x 1 3/8"
      Baluster Spacing:3 1/2"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcon-vinyl-railing
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppePolyrail® Vinyl Deck Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA