Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
    Dimplex

    BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP

    Google-Übersetzung,

    Die eingebaute elektrische Feuerstelle von BF ist ein hochwertiger elektrischer Kamin, der als Heizlösung in jedes Designprojekt integriert werden kann. Die pulsierende Glut und die LED-Glühholzscheite im Inneren, die aus echtem Holz geformt sind, erzeugen einen atemberaubenden Realismus und machen diesen elektrischen Kamin zum Mittelpunkt jedes Raums. Sein Innenleben aus Ziegelimitat verleiht ihm klassischen Charme und traditionelle Authentizität, während sein budgetfreundliches Design und die bekannte Dimplex-Flammentechnologie ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

    Verfügbare Größen: 33", 39", 45"

    Merkmale

    • Dimplex-Flammeneffekt - Der patentierte Dimplex-Flammeneffekt ist eine Mischung aus Technologie, Kunstfertigkeit und Handwerkskunst, die den Standard für Flammenrealismus in elektrischen Kaminen setzt
    • Anpassbare Installation - Bauen Sie es in einen vorhandenen Kamin ein oder bauen Sie eine individuelle Kamineinfassung oder einen Kaminsims, um den gewünschten Look zu erzielen.
    • Verkabeltes, nahtloses Design – Entwickelt für Einbauinstallationen, die direkt an einen dedizierten Schaltkreis angeschlossen sind, für ein sauberes, individuelles Erscheinungsbild
    • Authentic Realogs® - Diese handgefertigten Holzscheite sind aus echtem Holz gefertigt und verfügen über LED-Leuchten im Inneren, die ein naturgetreues, pulsierendes Leuchten abgeben und so brennende Holzscheite simulieren.
    • Leistungsstarke Heizung - Bietet bedarfsgerechte Heizung für bis zu 93,5 m². Kann je nach Raumbedarf als primäre oder sekundäre Heizlösung verwendet werden.
    • Sorgenfreier Betrieb - Wenig bis gar keine Wartung und mit 2 Jahren Garantie
    • Benutzerfreundliche Fernbedienung - Kunden können die Wärme und Flammen des elektrischen Kamins steuern

    Technische Spezifikationen

    • Teilenummer: BF33DXP
    • Produktoberfläche: Schwarz
    • Wattzahl: 245/1440/2100/2700
    • Spannung: 120/208/240
    • BTU: 836/4913/7165/9213
    • Fernbedienung: Nein
    • Eingebauter Thermostat: Nein
    • Automatische Abschaltung: Ja
    • Energiequelle: Elektrisch
    • Garantie: 2 Jahre beschränkt
    Spezifikation
    • Model33" Slim Line33" Deluxe39" Standard39" Deluxe45" Deluxe
      Unit Width35-3/4"32-7/8"38-3/4"38-3/4"44-3/4"
      Unit Height 29-7/8"28-1/2"32-3/4"32-3/4"32-3/4"
      Unit Depth9-7/8"14-3/8"15-3/8"15-1/4"15-3/8"


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBFDeluxeBuiltinElectricFireboxBF33DXP
    • ProduktfamilieBF Firebox Series
    • ProduktgruppeBF Deluxe Firebox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28.8
    • Breite (Inches)32.8
    • Tiefe (Inches)14.3
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)33.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit