Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARPET TILE FLOORING LOOM+  FR2104 CARPET LOSE TILE

CARPET TILE FLOORING LOOM+ FR2104 CARPET LOSE TILE

Google-Übersetzung,
LOOM+ gewebter Vinylboden kombiniert die Optik eines textilen Bodenbelags mit den Vorteilen luxuriöser Vinylfliesen. Dieser innovative Bodenbelag ist eine perfekte Mischung aus Design, da Farben, Formate und Texturen gemischt werden können, und Technologie, die maximale Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet (Ecotecture Multi-Layer Property). Dies macht es wirklich einfach, einzigartige Designs und Muster zu erstellen. Formate und Aufbau LOOM+ ist im Fliesenformat 500 mm x 500 mm oder 1.000 mm x 500 mm mit einer Gesamtstärke von 5 mm (selbsttragend - LLT) erhältlich; oder 3 mm im traditionellen Verlegesystem - Dry Back, mit spezieller Polyurethan-Behandlung auf der obersten Schicht, die mit 7 Schichten verschmolzen ist: - Stoff - Schutzschicht - Schallabsorptionsschicht - Glasfaser-Stabilisierungsschicht - Zentrale Stabilisierungsschicht, die für Gleichgewicht sorgt und Krümmung verhindert. - Relief-Designschicht, die eine hohe Dimensionsstabilität verleiht. Verlegebereiche Büros, Doppelbodeninstallationen, Gewerbeflächen, Großflächen, Hotels, Geschäfte, Büros, Franchise-Ketten, Hotels, Boutiquen, Ausstellungsräume, Stände, Bereiche, in denen normalerweise Textilböden verlegt werden, Hallen, allgemein öffentliche Räume usw. Design, Originalität und Einfachheit LOOM+ gewebte Vinylböden sind von fortschrittlicher Technologie und ausgezeichneter Härte, wodurch Vinyldesigns entstehen, die durch Reinigung mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel, Mopp oder Staubsauger sehr einfach zu pflegen sind. Die Vorteile von LOOM+ Vinylböden auf einen Blick - Sie sind sehr abrieb- und verschleißfest und decken ein breites Spektrum an Widerstandsstufen ab, von der mäßigen Nutzung im Haushalt bis zu den extremsten Bedingungen. - Einfache Reinigung und einfache Wartung ermöglichen die Reinigung mit jedem Reinigungsmittel. Bakteriostatische und fungizide Eigenschaften, die das Wachstum von Bakterien und Pilzen verhindern und somit das Infektionsrisiko vermeiden. - Wasserfest - Vielfältige Verlegesysteme, einfache Verlegung auf Latten und Fliesen, sowohl geklebt, selbstklebend als auch selbsttragend. - Hervorragende Feuerbeständigkeit mit Bfl-s1- und Cfl-s1-Klassifizierung. - Sehr gute Schallabsorption - Antistatisch, um die Bildung statischer Elektrizität zu verhindern. - Geeignet für Strahlungsheizung bis zu einer maximalen Temperatur von 27 °C.
Spezifikation
  • Woven vinyl flooring in tiles of 500 mm x 500 mm or 1. 000 mm x 500 mm, with a total thickness of 5 mm (self-supporting - LLT) or 3 mm (traditional installation system - Dry Back), with special POLYURETHANE treatment ("Xtreme CLEANguard PU Coating Treatment", Anti-Bacterial) in the top layer that is fused with 7 layers (fabric, protection layer, acoustic absorption layer, fiberglass stabilizing layer, central stabilizing layer, layer that gives balance and prevents curvature and relief design layer), which give it great dimensional stability. This innovative flooring is a perfect blend of design (infinite design possibilities, as colors, formats and textures can be mixed) and technology (Ecotecture Multi-layer Property, which ensures maximum stability and durability).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR2104
  • ProduktfamilieLOOM+
  • ProduktgruppeVINÍLICO TEJIDO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit